AP-D SPX kuitulaikka
Fiber disc AP-D 125 P60 SPX #2243253

Huippuluokan kuitulevyt keraamisella raeosalla ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karheaan ja hienoon hiontaan
- Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs, Teräs
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Karan koko: 22.2 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
Karkeus
- P36-40
- P60
- P80
Karan koko
- 22.2 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
69,50 EUR
2,78 EUR
/
1 kpl



