Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

AP-D SPX kuitulaikka

Fiber disc AP-D 125 P80 SPX Tuotenumero: 2243255

Huippuluokan kuitulevyt keraamisella raeosalla ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karheaan ja hienoon hiontaan

  • Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs, Teräs
  • Laikan halkaisija: 125 mm
  • Karan koko: 22.2 mm
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 125 mm
Karkeus
  • P36-40
  • P60
  • P80
Karan koko
  • 22.2 mm
Pakkauskoko
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
69,50 EUR
2,78 EUR
/
1 kpl