AF-D FT SP lamellilaikka
Lamellilaikka AF-D 125 P36-40 FT SP Tuotenumero: 2243268
Ensiluokkaiset kuituvahvistetut tasaiset lamellilaikat ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiontaan
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
- Karan koko: 22.2 mm
- Tuoteluokka: Premium
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
Karkeus
- P36-40
- P60
Pohjamateriaali
- Teräs, Ruostumaton teräs
Karan koko
- 22.2 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
54,10 EUR
5,41 EUR
/
1 kpl







