Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

AF-D SP kupera lamellilaikka

Lamellilaikka AF-D 125 P60 SP Tuotenumero: 2243293

Ensiluokkaiset kuituvahvistetut kuperat lamellilaikat ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiontaan

  • Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
  • Karan koko: 22.2 mm
  • Tuoteluokka: Premium
premium

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 125 mm
Karkeus
  • P36-40
  • P60
  • P80
  • P120
Pohjamateriaali
  • Hiiliteräs
  • Teräs, Ruostumaton teräs
Karan koko
  • 22.2 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
54,10 EUR
5,41 EUR
/
1 kpl