AF-D SPX kupera lamellilaikka
Lamellilaikka AF-D 125 P80 SPX Tuotenumero: 2243298
Huipputason kuituvahvistetut kuperat lamellilaikat ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiontaan
- Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Hiiliteräs
- Karan koko: 22.2 mm
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
Karkeus
- P36-40
- P60
- P80
Pohjamateriaali
- Hiiliteräs
- Ruostumaton teräs, Teräs, Hiiliteräs
Karan koko
- 22.2 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
81,10 EUR
8,11 EUR
/
1 kpl







