AF-D SPX kupera lamellilaikka
Lamellilaikka AF-D 150 P36-40 SPX Tuotenumero: 2243308
Huipputason kuituvahvistetut kuperat lamellilaikat ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiontaan
- Pohjamateriaali: Hiiliteräs
- Karan koko: 22.2 mm
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
Karkeus
- P36-40
- P60
- P80
Pohjamateriaali
- Hiiliteräs
- Ruostumaton teräs, Teräs, Hiiliteräs
Karan koko
- 22.2 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
115,90 EUR
11,59 EUR
/
1 kpl





