A-GTB karkea nauha
Non-woven belt A-GTB 40x760 SPX v-fine Tuotenumero: 2243388

- Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs, Teräs
- Pituus: 760 mm
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 40 mm
Karkeus
- Erittäin hieno
- Hieno
- Keskivoimakas
- Puola
Pituus
- 760 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
308,50 EUR
30,85 EUR
/
1 kpl
