Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

AN-D SPX karkeat laikat alustalla

Non-woven disc AN-D 125T SPX fine plus #2243419

Huipputason karkeat hiomalaikat kuitualustalla (tyyppi 27) ruostumattoman teräksen, alumiinin ja muiden metallien viimeistelemiseen

  • Pohjamateriaali: Alumiini, Ei-rautametalli, Ruostumaton teräs, Teräs
  • Karan koko: 22.2 mm
  • Tuoteluokka: Ultimate
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 125 mm
Karkeus
  • Hyvin hieno
  • Hyvin karkea
  • Kaksi yhdessä: Karkea ja keskikova
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
277,30 EUR
27,73 EUR
/
1 kpl