AN-D SPX karkeat laikat alustalla
Non-woven disc AN-D 125T 2-1 SPX Tuotenumero: 2243433
Huipputason karkeat hiomalaikat kuitualustalla (tyyppi 27) ruostumattoman teräksen, alumiinin ja muiden metallien viimeistelemiseen
- Pohjamateriaali: Alumiini, Ei-rautametalli, Ruostumaton teräs, Teräs
- Karan koko: 22.2 mm
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
Karkeus
- Hyvin hieno
- Hyvin karkea
- Kaksi yhdessä: Karkea ja keskikova
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
387,00 EUR
38,70 EUR
/
1 kpl



