Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HUS2-H

Ruuviankkuri HUS2-H 10x95 40/20 Tuotenumero: 2246437

Ensiluokkainen ruuviankkuri pysyviin ja väliaikaisiin kiinnityksiin betonissa (hiiliteräs, kuusiokanta)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Kuusiokanta
  • Holkin koko: 15 mm

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 8 mm
  • 10 mm
Ankkurin pituus
  • 55 mm
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 130 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
94,50 EUR
1,89 EUR
/
1 kpl