HUS2-H
Ruuviankkuri HUS2-H 8x85 35/20 Tuotenumero: 2246792
Ensiluokkainen ruuviankkuri pysyviin ja väliaikaisiin kiinnityksiin betonissa (hiiliteräs, kuusiokanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Holkin koko: 13 mm
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 8 mm
- 10 mm
Ankkurin pituus
- 55 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 130 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
72,00 EUR
1,44 EUR
/
1 kpl