Nuron
SD 5000-22 Akkuväliseinäruuvain
Akkuväliseinäruuvain SD 5000-22 pahvi Tuotenumero: 2248355
Akkuväliseinäruuvain tehokkaalla Nuron-akulla antamaan lisää vääntöä ja ruuveja latausta kohti ripustettaessa kipsilevyjä, puulevyjä ja ulkovuorausta
- Työkalun rungon paino: 1.1 kg
- Suurin momentti: 7 Nm
- Nimellisjännite: 21.6 V
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kipsilevyruuvain or nauharuuvain.
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Ruuvauskärki S-B PH2 25/1" IF, 1x Ruuvauskärjenpidin S-BH M 50/2", 1x Syvyysrajoitin
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
534,03 EUR









