Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron

NCT 53 C-22 Akkutoiminen kupari-/alumiinikaapelien leikkuri

Akkukaapelileikkuri NCT 53 C-22 laukku Tuotenumero: 2252508

Kupari- ja alumiinikaapelien akkutoiminen leikkuri 2” │ 50 mm:iin saakka (Nuron-akkualusta)

  • Pään kierto: 350 °
  • Mitat (PxLxK): 137 x 75 x 485 mm

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Clip NCT 53 C-22 painettu, 1x Laukku EU_30_10 tyhjä
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
3 961,61 EUR