Uusi
SPX timanttilaikka koville laatoille
Katkaisulaikka DC-D SPX 230 kova laatta Tuotenumero: 2253775
Ensiluokkainen timanttiterä antaa erinomaisen leikkaustehon kovissa laattamateriaaleissa, kuten posliinissa ja graniitissa
- Pohjamateriaali: Laatta
- Tuoteluokka: Ultimate
- Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 230 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
141,92 EUR
141,92 EUR
/
1 kpl



