Nuron
SF 4H-22 Akkuiskuporakone
Akkuporakone/-ruuvain SF 4H-22 pahvi Tuotenumero: 2253855 #2253855




Pienikokoinen iskuporakone aktiivisella väännönrajoittimella jokapäiväiseen poraukseen ja ruuvaukseen, erityisesti vaikeapääsyisissä paikoissa (Nuron-akkualusta)
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 36 Nm (joustava liitos), 62 Nm (kova liitos)
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 610 r/min; vaihde 2: 2100 r/min
- Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
267,78 EUR
Tekniset tiedot
Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos)
36 Nm (joustava liitos), 62 Nm (kova liitos)
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 610 r/min; vaihde 2: 2100 r/min
Työkaluistukan kiinnitysväli
2 - 13 mm
Vaihteiden määrä
2
Vääntöportaat
15
Mitat (PxLxK)
190 x 68 x 215 mm
Työkalun rungon paino
1.4 kg
A-painotettu äänenpainetaso
92 dB (A) 1
Nimellisjännite
21.6 V
Kolmiakselinen tärinäarvo metallin porauksessa (ah,D)
1.4 m/s² 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje SF 4-22 02, SF 4H-22 02, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 6.1 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi tuottavuus – kompakti ja tehokas akkuiskuporakone ahtaissa tiloissa tai pään yläpuolella työskentelyyn – myös muurauksessa – tehokkuudesta tinkimättä
- Nopeampi poraus ja ruuvaus – tuottaa suuritehoisten Nuron-akkujen ansiosta Hilti-akkuiskuporakoneiden kaikkien aikojen korkeimman kierrosluvun ja vääntömomentin
- Tarkoitettu kestämään – täysmetalliinen työkaluistukka, harjaton moottori ja optimoitu jäähdytys kestävät paremmin intensiivistä käyttöä vaikeissa työmaaolosuhteissa
- Edistyneet turvaominaisuudet – aktiivinen väännönrajoitin (ATC) auttaa estämään työkalun rungon hallitsemattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni, ja pohjassa oleva LED-työvalo tarjoaa selkeän näkymän työalueelle
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, energiaasäästävillä poranterillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Iskuporaus tiileen, muurattuun rakenteesteen, kalkkihiekkatiiliin ja kevytbetoniin (halkaisija enintään 8 mm)
- Puun (halkaisija enintään 25 mm) ja teräksen (halkaisija enintään 8 mm) poraus
- Reikien sahaus puuhun (halkaisija enintään 82 mm)
- Puun poraus pora- ja lattapuuterillä (halkaisija enintään 25 mm)
- Ruuvien ruuvaus teräkseen (halkaisija enintään 4,8 mm)
Liittyvät tuotteet
Nuron

Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Uusi

Laadukas reikäsahanterä teräksen ja raudattomien metallien leikkaamiseen (pidin ja ohjauskärki myydään erikseen).
Ensiluokkainen puuporanterä syvien reikien poraamiseksi nopeasti ja tasaisesti puuhun
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.