Nuron
SF 6-22 Akkuporakone
Akkuporakone/-ruuvain SF 6-22 laukku Tuotenumero: 2254911
Teholuokan porakoneisto aktiivisella väännönrajoittimella ja edistyneellä ergonomialla yleiseen poraukseen ja ruuvaamiseen puuhun ja metalliin (Nuron-akkualusta)
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 65 Nm (joustava liitos), 85 Nm (kova liitos)
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 490 r/min; vaihde 2: 2000 r/min
- Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
417,66 EUR





