Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SP yleiskäyttöinen timanttilaikka

Tim. laikka 180/22 SP yleinen Tuotenumero: 2260555

Ensiluokkainen timanttikatkaisulaikka erilaisten pohjamateriaalien leikkaamiseen

  • Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
  • Tuoteluokka: Premium
  • Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka.

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Karan koko
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl

    119,22 EUR /1 kpl
  • 6 kpl

    572,05 EUR /6 kpl
    Paras hinta
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
119,22 EUR
119,22 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali
Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Premium
Sopii tuotteeseen
Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Segmentin korkeus
12 mm
Segmentin leveys
2.5 mm
Karan koko
22.23 mm
Laikan halkaisija
180 mm
Terän/laikan paksuus
1.5 mm
Segmenttien määrä
11

Dokumentit ja videot

pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Raudoitetun betonin huomattavasti suurempi leikkausnopeus lukuisten laadukkaiden timanttien ansiosta
  • Suunniteltu monipuolisille pohjamateriaaleille ja kestämään vaativimmatkin olosuhteet
  • Suunniteltu kestämään – suuret timanttisegmentit sisältävät erikoissidoksen
  • Paksu teräsydin ja laserhitsaustekniikka maksimaalista luotettavuutta ja turvallisuutta varten
  • Etenemissuunnan nuolet painettu laikkaan helppoa luettavuutta ja maksimaalista käyttömukavuutta varten

Sovellukset

  • Erilaisten mineraalirakennusmateriaalien ja erityisesti betonin ja raudoitetun betonin, muurauksen ja luonnonkiven leikkaamiseen, avartamiseen ja muotoiluun
  • Käytetään kaikkien Hiltin käsikäyttöisten timanttileikkurien kanssa, kuten kulmahiomakoneet, sähköiset timanttileikkurit ja polttomoottorikäyttöiset timanttileikkurit
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto