Uusi
Reikäsaha MultiCut
Bimetalli-reikäsaha 20mm-25/32" MultiCut Tuotenumero: 2261143
Laadukas reikäsahanterä puun, metallin ja kipsilevyn leikkaamiseen (pidin ja ohjauskärki myydään erikseen).
- Pohjamateriaali: Eri materiaaleja, Metalli, Puu, Muovi, Väliseinä
- Käyttötila: Poraus
- Kiinnityspää: Sileävartinen
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 43 mm
- 44 mm
- 46 mm
- 48 mm
- 51 mm
- 52 mm
- 54 mm
- 56 mm
- 57 mm
- 59 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 65 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 74 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 83 mm
- 86 mm
- 89 mm
- 92 mm
- 95 mm
- 98 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 108 mm
- 111 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 133 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 168 mm
- 177 mm
- 210 mm
Työskentelypituus
- 44 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 8 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
11,62 EUR
11,62 EUR
/
1 kpl