Uusi
Karbidikärkinen reikäsaha
Hole saw 54mm-2 1/8" Kovametalli #2261201
Huipputehokas karbidikärkinen reikäsaha monenlaisten materiaalien leikkaamiseen, mukaan lukien ruostumaton teräs ja valurauta (pidin ja ohjauskärki myydään erikseen).
- Pohjamateriaali: Eri materiaaleja, Metalli, Ruostumaton teräs, Väliseinä, Puu, Muovi, Valurauta
- Käyttötila: Poraus
- Kiinnityspää: Sileävartinen
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 83 mm
- 102 mm
- 127 mm
Työskentelypituus
- 60 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
46,60 EUR
46,60 EUR
/
1 kpl








