Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

Reikäsahan karat

Adapteri reikäsahalle TE-C access Tuotenumero: 2261216

Erikoisakselit ja ohjauskärjet Hilti-reikäsahoihin, mukaan lukien versiot poravasaroihin, suuriin halkaisijoihin tai ahtaisiin tiloihin

  • Pohjamateriaali: Eri materiaaleja
  • Käyttötila: Poraus
  • Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 10 mm
  • 11 mm
Työskentelypituus
  • 75 mm
  • 104 mm
  • 304 mm
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
37,39 EUR
37,39 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali
Eri materiaaleja
Käyttötila
Poraus
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Ultimate

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Nopea reikäsahanterän vaihto – reikäsahan karan ja ohjauskärjen kokoaminen yhdellä napsautuksella
  • Parempi tarkkuus – vahvistettu varsi takaa vakaamman sopivuuden reikäsahan, ohjauskärjen ja sähkötyökalun välillä
  • Valikoima karoja – TE-C-reikäsahan kara käytettäväksi Hiltin poravasaroiden kanssa, raskaan käytön kara suurempia reikäsahanteriä varten tai karan jatke vaikeapääsyisiin paikkoihin
  • Monikäyttöiset karat – voit käyttää samaa karaa missä tahansa Hiltin reikäsahanterässä tai ohjauskärjessä

Sovellukset

  • Vaihdettavat akselit ja ohjauskärjet käytettäviksi Hiltin reikäsahojen kanssa
  • Sopii käytettäväksi kaikkien johdollisten ja akkutoimisten porakoneiden kanssa
  • Huomaa: Karat tulee aina yhdistää yhteensopivaan ohjauskärkeen ennen niiden käyttöä reikäsahassa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto