Uusi
Reikäsahan ohjauskärjet
Keskiöterä HSS-G 85mm (5) MultiCut #2261224

Vaihto-ohjauskärjet Hiltin reikäsahoihin
- Reikäsahan malli: Reikäsaha MultiCut
- Pohjamateriaali: Eri materiaaleja, Metalli, Puu, Muovi, Väliseinä
- Käyttötila: Poraus
premium
Tuotevaihtoehdot
Reikäsahan malli
- Karbidikärkinen reikäsaha
- Monikäyttöinen reikäsaha
- Reikäsaha MetalCut
- Reikäsaha MultiCut
Pituus
- 65 mm
- 85 mm
- 110 mm
Halkaisija
- 7 mm
- 9 mm
Työskentelypituus
- 65 mm
- 85 mm
- 110 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
64,10 EUR
12,82 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Reikäsahan malli
Reikäsaha MultiCut
Pohjamateriaali
Eri materiaaleja, Metalli, Puu, Muovi, Väliseinä
Käyttötila
Poraus
Kiinnityspää
Kuusiovarsi
Halkaisija
7 mm
Pituus
85 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea terän vaihto – reikäsahan akselin ja ohjauskärjen kokoaminen yhdellä napsautuksella
- Valikoima ohjauskärkiä – koboltin ja teräksen seos (HSS-Co), Tungsten-karbidikärki (TCT) tai leikattu pikateräs (HSS-G) käsiteltävän materiaalin mukaan
Sovellukset
- Vaihto-ohjauskärjet käytettäviksi Hiltin reikäsahojen kanssa
- Reikäsahojen ohjaus koviin metalleihin, mukaan lukien ruostumaton teräs ja valurauta – HSS-Co-poranteriä suositellaan
- Reikäsahojen ohjaus tiileen, väliseiniin ja PVC:hen – TCT-poranteriä suositellaan
- Reikäsahojen ohjaus puuhun ja metalliin – HSS-G-poranteriä suositellaan