Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

Reikäsaha MultiCut

Bimetalli-reikäsaha 27mm-1 1/16" (8) Mul #2261229

Laadukas reikäsahanterä puun, metallin ja kipsilevyn leikkaamiseen (pidin ja ohjauskärki myydään erikseen).

  • Pohjamateriaali: Eri materiaaleja, Metalli, Puu, Muovi, Väliseinä
  • Käyttötila: Poraus
  • Kiinnityspää: Sileävartinen
premium

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 43 mm
  • 44 mm
  • 46 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 56 mm
  • 57 mm
  • 59 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 74 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 92 mm
  • 95 mm
  • 98 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 108 mm
  • 111 mm
  • 114 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 133 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 168 mm
  • 177 mm
  • 210 mm
Työskentelypituus
  • 44 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl

    12,28 EUR /1 kpl
  • 8 kpl

    9,30 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
74,40 EUR
9,30 EUR
/
1 kpl