Uusi
Reikäsaha MetalCut
Bimetalli-reikäsaha 22mm-7/8" (8) MetalC #2261245
Laadukas reikäsahanterä teräksen ja raudattomien metallien leikkaamiseen (pidin ja ohjauskärki myydään erikseen).
- Pohjamateriaali: Metalli, Teräs, Ei-rautametalli, Alumiini, Seostamaton teräs
- Käyttötila: Poraus
- Kiinnityspää: Sileävartinen
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 44 mm
- 48 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 89 mm
- 102 mm
- 127 mm
Työskentelypituus
- 20 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
13,07 EUR /1 kpl - 8 kpl
11,54 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Nettohinta (ALV 0%)
92,32 EUR
11,54 EUR
/
1 kpl







