MT-70 OC Box-profiili
Box profile MT-70 S OC Tuotenumero: 2268364 #2268364



Lujatekoinen rasiaprofiili käytettäväksi MT-TFB-komponenttien kanssa ulkoympäristöissä
- Materiaalikoostumus: S350 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sinkki-magnesium - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 2.75 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
366,57 EUR
122,19 EUR
/
1 m
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S350 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sinkki-magnesium - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
2.75 mm
Paino
11.73 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudellinen – suuren kuormitus-/painosuhteen ansiosta MT-palkit ovat tehokas vaihtoehto lähes kaikkien raskaan käytön MEP-tukien ja modulaaristen rakenteiden hitsaamiseen
- Äärimmäisen yksinkertainen – optimaalinen logistiikka ja käsittely paikan päällä, helppo asentaa
- Yksinkertainen suunnittelu – Hilti MT -osia voidaan käyttää kaikkiin LVI-asennuksiin kevyimmästä trapetsista raskaimpaan modulaariseen rakenteeseen
- Helpompi asentaa – sopii innovatiiviseen MT-kierrepulttiin, mahdollistaa monien erilaisten MT-liittimien ja tasolevyjen käyttämisen ilman muttereita
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Lattiaan asennetut LVI-tukirakenteet, kuten maalitolpan tyyppinen kiskorakenne
- Sisäkattoon asennetut LVI-kiskorakenteet, kuten ripustetut kiskojen trapetsit
- Seinään asennetut konsolit painavampia putkia varten
- Modulaarinen 3D-kehys putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen kannakointiin
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoiville ympäristöille
Liittyvät tuotteet
Ulkokäyttöön soveltuva itsekierteittävä pultti MT-palkkirakenteiden asennukseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva säädettävä vahvistettu kulmatuki palkki-ja kiskorakenteisiin, jotka ovat alttiita 3D-kuormituksille lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva jalustan liitin MT-70 ja MT-80 palkkirakenteiden ankkuroimiseen betoniin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin


