MT-80 OC Box-profiili
Box profile MT-80 S OC Tuotenumero: 2268366 #2268366



Lujatekoinen rasiaprofiili käytettäväksi MT-TFB-komponenttien kanssa ulkoympäristöissä
- Materiaalikoostumus: S350 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sinkki-magnesium - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 3 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
542,19 EUR
180,73 EUR
/
1 m
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S350 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sinkki-magnesium - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
3 mm
Paino
18.17 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudellinen – suuren kuormitus-/painosuhteen ansiosta MT-palkit ovat tehokas vaihtoehto lähes kaikkien raskaan käytön MEP-tukien ja modulaaristen rakenteiden hitsaamiseen
- Äärimmäisen yksinkertainen – optimaalinen logistiikka ja käsittely paikan päällä, helppo asentaa
- Yksinkertainen suunnittelu – Hilti MT -osia voidaan käyttää kaikkiin LVI-asennuksiin kevyimmästä trapetsista raskaimpaan modulaariseen rakenteeseen
- Helpompi asentaa – sopii innovatiiviseen MT-kierrepulttiin, mahdollistaa monien erilaisten MT-liittimien ja tasolevyjen käyttämisen ilman muttereita
- Mahdollistaa palkkien suoran kiinnityksen ilman liittimiä erittäin tehokkaasti
Sovellukset
- Lattiaan asennetut MEP-tukirakenteet raskailla kuormilla ja pitkällä käyttöiällä
- Sisäkattoon asennetut MEP-tukirakenteet raskailla kuormilla ja pitkällä käyttöiällä
- Seinään asennetut konsolikannattimet raskaita teollisuusputkia varten
- Modulaarinen 3D-kehys teollisuusputkien ja muiden raskaan käytön järjestelmien tukemiseen
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Liittyvät tuotteet
Ulkokäyttöön soveltuva itsekierteittävä pultti MT-palkkirakenteiden asennukseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva vahvistettu säädettävä kulmatuki raskaisiin modulaarisiin kiskorakenteisiin 3D-kuormituksille lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva säädettävä vahvistettu kulmatuki palkki-ja kiskorakenteisiin, jotka ovat alttiita 3D-kuormituksille lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva jalustan liitin MT-70 ja MT-80 palkkirakenteiden ankkuroimiseen betoniin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin



