Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MT-15 OC Perusprofiili

Asennuskisko MT-15 OC Tuotenumero: 2268494

Kevytkäyttöön tarkoitettu perusprofiili ulkotiloihin

  • Materiaalikoostumus: S280 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Sinkki-magnesium - ulkokäyttöön
  • Materiaalin paksuus: 1.5 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 2 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
21,00 EUR
10,50 EUR
/
1 m

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S280 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sinkki-magnesium - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
1.5 mm
Paino
1.36 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

pdf ETA-23-0105 Staattiset MT-palokatkokiskot, englanti [ 3.1 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
  • Äärimmäisen yksinkertainen – optimaalinen logistiikka ja käsittely paikan päällä, helppo asentaa
  • Taloudellinen ratkaisu yksinkertaisiin kierretankojen trapetsikehyksiin
  • Sopii täysin MT-järjestelmään – suorakiinnitys MT-kiinnikkeisiin mahdollista
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen

Sovellukset

  • Kisko putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen tueksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
  • Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto