erikoinen
MT-40 C-kanavaprofiili
Asennuskisko MT-40 Tuotenumero: 2268506
Keskiraskas C-kanavaprofiili käytettäväksi MT-FL/MT-TL komponenttien kanssa sisätiloissa
- Materiaalikoostumus: S280 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - esisinkitty
- Materiaalin paksuus: 2 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
206,10 EUR
34,35 EUR
/
1 m






