MT-60 C-kanavaprofiili
Asennuskisko MT-60 S Tuotenumero: 2268513 #2268513




Keskiraskas C-kanavaprofiili käytettäväksi MT-FL/MT-TL komponenttien kanssa sisätiloissa
- Materiaalikoostumus: S280 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - esisinkitty
- Materiaalin paksuus: 2.75 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
197,52 EUR
65,84 EUR
/
1 m
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S280 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - esisinkitty
Materiaalin paksuus
2.75 mm
Paino
11.56 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
- Äärimmäisen yksinkertainen – optimaalinen logistiikka ja käsittely paikan päällä, helppo asentaa
- Yksinkertainen suunnittelu – Hilti MT -osia voidaan käyttää kaikkiin LVI-asennuksiin kevyimmästä trapetsista raskaimpaan modulaariseen rakenteeseen
- Helpompi asentaa – yhteensopiva innovatiivisen MT System Twist-Lockin kanssa, mahdollistaa erilaisten MT-liittimien ja pohjalevyjen käyttämisen
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Lattiaan asennetut LVI-tukirakenteet, kuten maalitolpan tyyppinen kiskorakenne
- Sisäkattoon asennetut LVI-kiskorakenteet, kuten ripustetut kiskojen trapetsit
- Seinään asennetut konsolikannattimet pienemmille putkille, kanaville ja kaapeleille
- Modulaarinen 3D-kehys putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen kannakointiin
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Liittyvät tuotteet
Oikeakulmainen kulmaliitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla modulaaristen kiskojärjestelmien asentamiseen
Jalustan liitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla kevyiden kiskojen ankkuroimiseksi betoniin tai teräkseen
Lujatekoinen rasiaprofiili käytettäväksi MT-TFB: n ja MT-THB/MT-HL-komponenttien kanssa ulkoympäristöissä



