Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

MT-40D C-kanavaprofiili

Asennuskisko MT-40D Tuotenumero: 2268518

Keskiraskas kaksois-C-kanavaprofiili käytettäväksi MT-FL/MT-TL komponenttien kanssa sisätiloissa

  • Materiaalikoostumus: S280 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - esisinkitty
  • Materiaalin paksuus: 2 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 3 m
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
490,02 EUR
81,67 EUR
/
1 m