erikoinen
MT-40D OC C-kanavaprofiili
Asennuskisko MT-40D OC Tuotenumero: 2268520 #2268520


Keskiraskas kaksois-C-kanavaprofiili käytettäväksi MT-FL/MT-TL komponenttien kanssa ulkotiloissa
- Materiaalikoostumus: S280 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sinkki-magnesium - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 2 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
685,92 EUR
114,32 EUR
/
1 m
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S280 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sinkki-magnesium - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
2 mm
Paino
25.79 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
- Äärimmäisen yksinkertainen – optimaalinen logistiikka ja käsittely paikan päällä, helppo asentaa
- Yksinkertainen suunnittelu – Hilti MT -osia voidaan käyttää kaikkiin LVI-asennuksiin kevyimmästä trapetsista raskaimpaan modulaariseen rakenteeseen
- Helpompi asentaa – yhteensopiva innovatiivisen MT System Twist-Lockin kanssa, mahdollistaa erilaisten MT-liittimien ja pohjalevyjen käyttämisen
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Lattiaan asennetut LVI-tukirakenteet, kuten maalitolpan tyyppinen kiskorakenne
- Sisäkattoon asennetut LVI-tukikenteet, kuten ripustetut kiskojen trapetsit
- Modulaarinen 3D-kehys putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen kannakointiin
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Liittyvät tuotteet
Ulkokäyttöön soveltuva oikeakulmainen liitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja pultilla tukitankorakenteiden asennukseen käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Ulkokäyttöön soveltuva yleisliitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla kevyesti kuormitettujen modulaaristen kiskojärjestelmien ankkuroimiseksi betoniin tai teräkseen
Kuumasinkitty putkenpitimen satula kierteisten osien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin
Lujatekoinen rasiaprofiili käytettäväksi MT-TFB: n ja MT-THB/MT-HL-komponenttien kanssa ulkoympäristöissä



