Uusi
Monikäyttöinen reikäsaha
Hole saw 40mm-1 9/16" multipurp. #2270733
Huipputehokas kabridihampainen reikäsaha väliseinän ja muurauksen leikkaamiseen (pidin ja ohjauskärki myydään erikseen)
- Reikäsahan malli: Monikäyttöinen reikäsaha
- Pohjamateriaali: Tiili, Väliseinä, Betoni (kevytbetoni), Puu
- Käyttötila: Poraus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Reikäsahan malli
- Monikäyttöinen reikäsaha
Halkaisija
- 25 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 68 mm
- 74 mm
- 80 mm
- 105 mm
Työskentelypituus
- 60 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
70,65 EUR
70,65 EUR
/
1 kpl






