MT-BR-30 -konsoli
Konsoli MT-BR-30 450 Tuotenumero: 2271440
C-kanavakonsoli keskiraskaseen käyttöön sisätiloissa
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Paino: 0.88 kg
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 300 mm
- 450 mm
Pakkauskoko
- 12 kpl
- 16 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Nettohinta (ALV 0%)
660,32 EUR
41,27 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Paino
0.88 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Pituus - L
450 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarisille LVI-tukirakenteille
- Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Säädettävä – kaksi urareikää helpottavat vaaitusta ja hienosäätöä
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Putkenpitimet, ilmanvaihtokanavat, kaapelihyllyt ja muut LVI-tukirakenteet
- Kevyiden LVI-rakenteiden asennus betoniin ja teräkseen
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

