Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

MT-BR-40D-konsoli

Konsoli MT-BR-40D 600 Tuotenumero: 2271448

C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin sovelluksiin sisätiloissa

  • Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
  • Materiaalin paksuus: 10 mm

Tuotevaihtoehdot

Pituus - L
  • 600 mm
  • 1000 mm
Pakkauskoko
  • 6 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
771,42 EUR
128,57 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Materiaalin paksuus
10 mm
Paino
3.2 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Pituus - L
600 mm

Dokumentit ja videot

pdf ETA-23-0106 Staattiset MT-palokatkokonsolivarret [ 2.9 MB ]
pdf Hilti ETA Fire Booklet_09.2023, englanti [ 13.4 MB ]
pdf UKCA - MT Channel System - Declaration of Performance BS EN1090, englanti [ 288 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarisille LVI-tukirakenteille
  • Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
  • Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
  • Säädettävä – kaksi urareikää helpottavat vaaitusta ja hienosäätöä
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen

Sovellukset

  • Putkenpitimet, ilmanvaihtokanavat, kaapelihyllyt ja muut LVI-tukirakenteet
  • Keskiraskaat LVI-asennukset betoniin
  • Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto