Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MT-C-GS A OC Kulmatuki

Kulmaliitin MT-C-GS A OC adjustable Tuotenumero: 2272068

Ulkokäyttöön soveltuva säädettävä vahvistettu kulmatuki palkki-ja kiskorakenteisiin, jotka ovat alttiita 3D-kuormituksille lievästi korrosoiviin olosuhteisiin

  • Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
  • Materiaalin paksuus: 3 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
442,60 EUR
44,26 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
3 mm
Paino
0.39 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
  • Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
  • Säädettävä – pilvireiät mahdollistavat korkeuden säätämisen 5 mm:n portain
  • Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, kulmatuki mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten

Sovellukset

  • Oikeakulmaiset liitännät minkä tahansa MT-palkin tai tukitangon välillä
  • Metallirangan asentaminen MEP-tukirakenteisiin, kun vaaditaan 3D-kuormituksen kestoa
  • Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto