MT-P-GXL S1 OC Tasolevy
Laatta MT-P-GXL S1 OC Tuotenumero: 2272110
Ulkokäyttöön soveltuva tasolevy raskaille kuormituksille palkkirakenteiden kiinnittämiseksi teräspalkkeihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 12 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
397,32 EUR
198,66 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
12 mm
Paino
6.9 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – neljä urallista ankkurin reikää helpottavat sijoittamista
- Ei poraamista, hitsausta tai ankkurointia – modulaariset tasolevyt voidaan kiinnittää teräspalkin ympärille ilman suoraa kiinnitystä
- Tekninen suunnittelu- ja laskentapalvelu – paikallinen Hilti-insinööri tarjoaa neuvonta- ja laskentapalveluja monimutkaisiin projekteihin
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
Sovellukset
- Kerroskiinnikkeen asennus rakenneteräksen ympärille MT-tasolevyjen kiinnittämiseksi (kierretanko vaaditaan)
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

