Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MT-AB-L 45 Kulmatuki

Kulmatuki MT-AB-L 45 Tuotenumero: 2272113

45 asteen kulmatuki MT-40 ja MT-50-kiskojen ankkurointiin betoniin

  • Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
158,10 EUR
15,81 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.48 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Dokumentit ja videot

pdf ETA-23-0826 Staattiset MT-pohjaliittimet, englanti [ 2.4 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
  • Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
  • Osa täydellistä Hilti-ratkaisua – sopii suorakiinnitys- ja ankkurointiratkaisuihin
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
  • Tekninen suunnittelu- ja laskentapalvelu – paikallinen Hilti-insinööri tarjoaa neuvonta- ja laskentapalveluja monimutkaisiin projekteihin

Sovellukset

  • MT-40 tai MT-50 -tukitankojen ankkurointi betoniin 45 asteen kulmassa käytettäväksi vinotukina
  • Kevyen metallirungon ja MEP-tukirakenteiden sivutuki
  • Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto