Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MT-AB-G T OC Säädettävä tukiliitos

Kulmatuki MT-AB-G T OC adjustable Tuotenumero: 2272116

Säädettävä tukiosa MT-palkkirakenteiden asentamiseen, ulkokäyttöön saastetason ollessa alhainen

  • Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 4 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
191,00 EUR
47,75 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.7 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
  • Mukautuva – toisin kuin hitsaus, modulaarista metallirunkoa voidaan muuttaa tuleviin MEP-vaatimuksiin
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
  • Tekninen suunnittelu- ja laskentapalvelu – paikallinen Hilti-insinööri tarjoaa neuvonta- ja laskentapalveluja monimutkaisiin projekteihin

Sovellukset

  • Kahden MT-palkin välisen kääntyvä liitännän luominen
  • Metallirunko- ja MEP-tukirakenteiden tuenta
  • Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto