MT-TL OC Twist-Lock-mutteri
Twist-Lock MT-TL M12 OC Tuotenumero: 2273633
Ulkokäyttöön soveltuva mutteri materiaalien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Erikoisluja teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkityt naulat plus - ulkokäyttöön
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Pakkauskoko
- 30 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
30
Nettohinta (ALV 0%)
313,50 EUR
10,45 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Erikoisluja teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkityt naulat plus - ulkokäyttöön
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
0.04 kg
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Luotettava mekaaninen kiinnitys kiskon laippoihin tarjoaa korkean leikkaus- ja ulosvetovastuksen
- Helppo asentaa – aseta tukitankoon yhden käden "työntö- ja kääntöliikkeellä"
- Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, Twist-Lock mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
- Yhteensopiva MT System -tukitankoihin – kiskon laippojen hammastus ei ole tarpeen
Sovellukset
- Yhdistää kaikki yhteensopivat kiinnitysosat MT-tukitankoihin
- Leikkauksen kestävän metallirakenteen asennus MEP-tukirakenteille MT-tukitankoja käyttäen (vain M10-malli)
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä