erikoinen
MT-TL Twist-Lock-mutteri (tuumakoot)
Twist-Lock MT-TL 1/2 Tuotenumero: 2273638
Mutteri materiaalien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin (vakiokoot tuumina)
- Materiaalikoostumus: Erikoisluja teräs
- Pinnanlaatu: Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 30 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
30
Nettohinta (ALV 0%)
223,80 EUR
7,46 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Erikoisluja teräs
Pinnanlaatu
Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
0.04 kg
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Luotettava mekaaninen kiinnitys kiskon laippoihin tarjoaa korkean leikkaus- ja ulosvetovastuksen
- Helppo asentaa – aseta tukitankoon yhden käden "työntö- ja kääntöliikkeellä"
- Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, Twist-Lock mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
- Yhteensopiva MT System -tukitankoihin – kiskon laippojen hammastus ei ole tarpeen
Sovellukset
- MEP-kohteen (laitteisto) kiinnittäminen MT-tukitankoon, kun vaatimuksena on leikkauskuormituksen kestävyys
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa