Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

MT-FP Kiskolevy kierteellä

Laatta MT-FP M6 fixation Tuotenumero: 2273653

Kiskolevy kierteisellä reiällä, mahdollistaa materiaalin kiinnittämisen kiskoihin

  • Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
  • Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
115,00 EUR
1,16 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
0.02 kg

Dokumentit ja videot

pdf ETA-23-0103 Staattiset palokatkosatulan mutterit, englanti [ 2.5 MB ]
pdf UKCA - MT Channel System - Declaration of Performance BS EN1090, englanti [ 288 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
  • Yksinkertainen kiinnitysmenetelmä kohteisiin, joissa ei tarvita leikkauskuormituksen kestävyyttä

Sovellukset

  • MEP-kohteen (laitteisto) kiinnittäminen MT-tukitankoon, kun leikkauskuormituksen kestävyyttä ei tarvita
  • Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto