erikoinen
MT-FP Kiskolevy kierteellä
Laatta MT-FP M12 fixation Tuotenumero: 2273659

Kiskolevy kierteisellä reiällä, mahdollistaa materiaalin kiinnittämisen kiskoihin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
119,00 EUR
1,19 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
0.02 kg
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Yksinkertainen kiinnitysmenetelmä kohteisiin, joissa ei tarvita leikkauskuormituksen kestävyyttä
Sovellukset
- MEP-kohteen (laitteisto) kiinnittäminen MT-tukitankoon, kun leikkauskuormituksen kestävyyttä ei tarvita
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa