erikoinen
MT-FP HDG Kiskolevy kierteellä
Laatta MT-FP M12 OC fixation Tuotenumero: 2273670

Ulkokäyttöön soveltuva kiskolevy kierteisellä reiällä, mahdollistaa materiaalin kiinnittämisen kiskoihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
167,00 EUR
1,67 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
0.02 kg
Dokumentit ja videot
pdf ETA-23-0103 Staattiset palokatkosatulan mutterit, englanti [ 2.5 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Yksinkertainen kiinnitysmenetelmä kohteisiin, joissa ei tarvita leikkauskuormituksen kestävyyttä
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
Sovellukset
- MEP-kohteen (laitteisto) kiinnittäminen MT-tukitankoon, kun leikkauskuormituksen kestävyyttä ei tarvita
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä