erikoinen
MT-FA-G OC Palkin kiinnityskulma
Kulma MT-FA-G M24 1 OC fixation Tuotenumero: 2273685
Ulkokäyttöön soveltuva soikealla reiällä varustettu kulmalevy materiaalin kiinnittämiseksi palkkeihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
320,70 EUR
32,07 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
0.32 kg
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yksivaiheinen kiinnitys kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Materiaalien yksinkertainen kiinnitystapa
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
Sovellukset
- MEP-materiaalien kiinnitys MT-palkkeihin
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä