Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

MP-U-G matalakitkainen putkenpidin pikasululla

Putkenpidin MP-U-G 32 M8 Tuotenumero: 2275023

Galvanoitu putkenpidin matalakitkaisella eristyskumilla ja pikasululla maksimaalista tuottavuutta varten keskiraskaissa sovelluksissa

  • Halkaisija - D: 32 mm
  • Kierreliitos – M: M8
  • Enimmäiskuorma - F: 800 N
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija - D
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
Kierreliitos – M
  • M8
Pakkauskoko
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
87,50 EUR
3,50 EUR
/
1 kpl