Uusi
MP-U-G matalakitkainen putkenpidin pikasululla
Putkenpidin MP-U-G 40 M8 Tuotenumero: 2275024
Galvanoitu putkenpidin matalakitkaisella eristyskumilla ja pikasululla maksimaalista tuottavuutta varten keskiraskaissa sovelluksissa
- Halkaisija - D: 40 mm
- Kierreliitos – M: M8
- Enimmäiskuorma - F: 800 N
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija - D
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
Kierreliitos – M
- M8
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
101,00 EUR
4,04 EUR
/
1 kpl







