Uusi erikoinen
MP-U-G matalakitkainen putkenpidin pikasululla
Putkenpidin MP-U-G 63 M8/10 Tuotenumero: 2275035
Galvanoitu putkenpidin matalakitkaisella eristyskumilla ja pikasululla maksimaalista tuottavuutta varten keskiraskaissa sovelluksissa
- Halkaisija - D: 63 mm
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 1400 N
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija - D
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 160 mm
Kierreliitos – M
- M8
- M8, M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
91,50 EUR
9,15 EUR
/
1 kpl








