DD 250-CA timanttipora
Timanttiporauslaite DD 250-CA 230V BL Tuotenumero: 2276927
Pitkälle kehitetty raskaan käytön porakone valinnaisella automaattisella Cut Assist -syöttöyksiköllä, jolla voidaan porata halkaisijaltaan erittäin pieniä ja suuria reikiä 12-500 mm (1/2"-20”)
- Halkaisija-alue: 12 - 500 mm
- Nimellissyöttöjännite: 230 V
- Pohjamateriaali: Betoni, Raudoitettu betoni, Asfaltti
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
4 839,27 EUR
4 839,27 EUR
/
1 kpl















