Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HAC-C-P kuumavalssattu ankkurikisko

Ankkurikisko HAC-C-P 40/22 300 F Tuotenumero: 2277352

Tehokkaat, kuumavalssatut, esiasennetut ankkurikiskot vakiokokoisina ja -pituuksina, sopivat moniin erilaisiin sovelluksiin

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
  • Kiskoprofiili: HAC-C-P 40/22
  • Pituus: 300 mm

Tuotevaihtoehdot

Materiaali, korroosio
  • Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
Kiskoprofiili
  • HAC-C-P 40/22
Pituus
  • 300 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
23,43 EUR
23,43 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
Kiskoprofiili
HAC-C-P 40/22
Pituus
300 mm
Ankkurin etäisyys
250 mm
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä

Dokumentit ja videot

pdf ETA-17/0336, HAC-C kiinnitykseen betoniin, staattinen/seisminen/väsyttävä kuormitustila, ML, saksa, englanti, puola [ 40.1 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Päivitetty kuormituskapasiteetti – suurempien staattisten vetokuormitus- ja leikkausarvojen ansiosta voidaan määrittää samat esiasennetut kiskot lähes mille tahansa kuormitukselle
  • Tekninen tuki ja ohjelmistotuki – voit käyttää Hilti PROFIS Anchor Channel -ohjelmistoa ja teknistä palvelutiimiämme apuna suunnittelutyön sujuvoittamisessa
  • Suunniteltu nopeaan asennukseen – päätykannet naulanrei'illä, yhden vedon vaahtotäyte ja monet muut ominaisuudet tekevät ankkurikiskojen työmaakäytöstä nopeampaa ja helpompaa
  • Saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettuna ja kuumasinkittynä versiona – auttaa varmistamaan korroosiosuojauksen tietyissä ympäristöolosuhteissa
  • Tuotejulkaisu ja integrointi DB Netz AG:n EBS-ohjauspiirustuksiin ohjauskaapelin kiinnityksiä varten

Sovellukset

  • Ei-kantavien ulkoseinien julkisivukonsolien kiinnitys betonilaattoihin
  • Yläpuolisten MEP-asennusten ja -laitteiden kiinnitys
  • Infrastruktuurin kiinnitys tunneleihin, mukaan lukien turvavarusteet ja yläpuoliset linjat (saatavilla kaarevina ja ruostumattomina teräsversioina)
  • Säädettävien, jälkiasennettavien kiinnityspisteiden luonti betoniin
  • Kiinnitys hissikuiluihin, esimerkiksi kiinnityskiskojen, liukuovien tai jakajapalkkien kiinnitys
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto