GX-WF puunaulat (kuumasinkitty profiloitu)
Kaasunaula GX-WF 75x2,8 RD 34 HDG Tuotenumero: 2281804
Kampanaula (kuumasinkitty) puun kiinnittämiseen puuhun GX 90 WF -kaasunaulaimella
- Pohjamateriaalit: Puu
- Korroosiosuoja: Kuumasinkitty
- Ympäristöolosuhteet: Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kuumasinkitty, kampa or kampa kuumasinkitty.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 51 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
286,49 EUR /1 kpl - 3000 kpl
233,88 EUR /3000 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3000
Nettohinta (ALV 0%)
233,88 EUR
0,08 EUR
/
1 kpl




