GX-WF puunaulat (kirkkaat sileät)
Kaasunaula GX-WF 75x2,8 D 34 Tuotenumero: 2281817
Kampanaula (kirkas) puun kiinnittämiseen puuhun GX 90 WF -kaasunaulaimella
- Pohjamateriaalit: Puu
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Nauhatyyppi: 34 astetta, paperinauhassa
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia naula, kirkas or sileä.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 51 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 3000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3000
Nettohinta (ALV 0%)
156,89 EUR
0,05 EUR
/
1 kpl




